??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 866 - Kraftspanner pneumatisch, zum zentrischen Spannen, Form BC, 2 Spannarme vertikal zum zentrischen Spannen
Stückliste
Kraftspanner GN 866-20-BC-NC
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
W
Winkel
°
GR
Grösse (Kolbenduchmesser)
mm
SM
max. Spannmoment bei 6 bar
Nm
FS
Spannkraft bei r bei 6 bar
N
FH
Haltekraft bei r bei 6 bar
N
A
mm
B
-0.2
mm
D1
h8
mm
D2
Gewinde
D3
H8
mm
D4
mm
D5
Gewinde
L1
-0.5
mm
L2
-0.5
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
~
mm
M1
±0.01
mm
M2
mm
M3
±0.01
mm
M4
mm
M5
mm
M6
mm
R
mm
S1
mm
S2
mm
T
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84671190
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
WX
°