카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN113.5-10-25
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN113.5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn113_5/gn113_5.prj},{NB=Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN113.5-10-25 (deactivated)},{ARTNR=GN113.5-10-25},{PARTNUMBER=GN 113.5-10-25},{NORMNR=GN 113.5},{D1=10},{L1=25},{ZS=unbetaetigt},{D2=12.0},{D3=35},{L2=9.6},{L3=32.5},{D4=19},{H=10},{BL=60},{B=8.050},{B1=14.000},{D=7.000},{W=2.940},{W1=1.620},{R1=8.630},{D41=19.650},{W2=18.620},{DX=10.800},{RX=7.500},{X=1.500},{P=14.300},{RR=2.500},{Y=4.500},{XX=0.600},{X1=5.400},{R2=1.500},{ALFA=0.000},{N=8.000},{X3=0.400},{WEIGHT=0.0507},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 82
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 113.5 - Stainless Steel-Ball lock pins with plastic knob, Material AISI 303
Bill of material
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN113.5-10-25
ARTNR
GN113.5-10-25
GN113.5-10-25
D1
-0,04/-0,08
10
10
mm
L1
+0,6
25
25
mm
ZS
state
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
12.0
12.0
mm
D3
35
35
mm
L2
±1
9.6
9.6
mm
L3
-0,2
32.5
32.5
mm
D4
19
19
mm
H
Location bore H11
10
10
mm
BL
Load
60
60
kN
WEIGHT
Weight
0.0507
0.0507
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES