카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN113.8-10-110
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN113.8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn113_8/gn113_8.prj},{NB=Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN113.8-10-110 (deactivated)},{ARTNR=GN113.8-10-110},{PARTNUMBER=GN 113.8-10-110},{NORMNR=GN 113.8},{D1=10},{POS=1},{L1=110},{D2=12.0},{D3=48},{D4=18.0},{L2=9.6},{L3=31.0},{M=20.5},{AB=10},{BB=100},{VERS=4},{WEIGHT=0.0975},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 113.8 - Stainless Steel-Ball lock pins with T-Handle, Material AISI 630
Bill of material
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN113.8-10-110
ARTNR
GN113.8-10-110
GN113.8-10-110
D1
-0,04/-0,08
10
10
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
L1
+0,6
110
110
mm
D2
12.0
12.0
mm
D3
48
48
mm
D4
18.0
18.0
mm
L2
±1
9.6
9.6
mm
L3
31.0
31.0
mm
M
20.5
20.5
mm
AB
Location bore H11
10
10
mm
BB
Load in kN ~
100
100
kN
WEIGHT
Weight
0.0975
0.0975
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES