카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Steckbolzen mit Kunststoff-Knopf GN114.3-12-20
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN114.3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn114_3/gn114_3.prj},{NB=Edelstahl-Steckbolzen mit Kunststoff-Knopf GN114.3-12-20 (deactivated)},{ARTNR=GN114.3-12-20},{PARTNUMBER=GN 114.3-12-20},{NORMNR=GN 114.3},{D1=12},{L1X=25,30,35,40,45,50,60,70,80},{L1=20},{ZS=unbetaetigt},{A=3.8},{B=1.0},{D2=14+1},{D2X=14.0},{D3=11.9},{D4=18},{D5=34},{L2=11.3},{L3=26.0},{BL=61},{D=7.000},{W=2.930},{W1=1.620},{R1=9.060},{D41=18.410},{W2=11.870},{DX=10.200},{RX=7.500},{X=2.000},{P=13.800},{RR=2.500},{XX=0.300},{ALFA=0.000},{N=8.000},{X3=0.536},{X2=6.000},{DM=7.000},{S=0.400},{T=1.000},{T1=1.800},{WEIGHT=0.0333},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 114.3 - Stainless Stell-Pins with plastic-knob
Bill of material
Edelstahl-Steckbolzen mit Kunststoff-Knopf GN114.3-12-20
ARTNR
GN114.3-12-20
GN114.3-12-20
D1
-0.04
12
12
mm
L1
+0.4 minimum size
20
20
mm
ZS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
A
3.8
3.8
mm
B
1.0
1.0
mm
D2
14+1
14+1
mm
D3
11.9
11.9
mm
D4
18
18
mm
D5
34
34
mm
L2
11.3
11.3
mm
L3
26.0
26.0
mm
BL
Load
61
61
kN
WEIGHT
Weight
0.0333
0.0333
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES