카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung GN124.2-8-30
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN124.2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn124_2/gn124_2.prj},{NB=Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung GN124.2-8-30 (deactivated)},{ARTNR=GN124.2-8-30},{PARTNUMBER=GN 124.2-8-30},{NORMNR=GN 124.2},{D1=8},{L1=30},{ZS=unbetaetigt},{D2=26},{D3=17.5},{K=8.7},{L2=22.0},{L3=6.3},{ANB=8},{AXH=15},{BL=40},{WEIGHT=0.0254},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{LL=4.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 124.2 - Stainless Steel-Locking pins with axial lock (Ball retainer)
Bill of material
Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung GN124.2-8-30
ARTNR
GN124.2-8-30
GN124.2-8-30
D1
-0.04/-0.08
8
8
mm
L1
30
30
mm
ZS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
26
26
mm
D3
17.5
17.5
mm
K
8.7
8.7
mm
L2
22.0
22.0
mm
L3
6.3
6.3
mm
ANB
Locating bore
8
8
mm
AXH
Axial magnet holding force ~
15
15
N
BL
Load (Double sided shear force) according DIN 50141
40
40
kN
WEIGHT
Weight
0.0254
0.0254
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES