??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN131-2-NI - パイプジョイント-クロス (パイプ径:φ12-φ20/オールステンレス)*特殊品
部品表
GN131-B15-B15-2-NI
NM
品番
NM2
特注品
D1
穴径
D2
穴径
D3
クランプボルト
M6
K
寸法
25 mm
L
寸法
64 mm
M
20 mm
KLEMM
クランプレバー
GN 911-M6-22
OB
仕上げ
ステンレス