GN131-B15-B15-2-NI
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN131
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn131/gn_131_ni.prj},{NB=Edelstahl-Kreuz-Klemmverbinder GN 131-B15-B15-2-NI},{NORMNR=GN 131},{NM=GN131-B15-B15-2-NI},{NM2=Special order},{D1=B15},{D11=15.00},{D2=B15},{D22=15},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L=64},{M=20},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{O=11.000},{M1=17.510},{M2=14.000},{K1=21.000},{K2=9.000},{P=3.000},{S=1.400},{R=7.000},{T=5.250},{OB=Edelstahl}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN131-2-NI - 导管接头-十字型 (管口直径:φ12-φ20/全不锈钢)*特殊品
明细表
GN131-B15-B15-2-NI
NM
型号
GN131-B15-B15-2-NI
GN131-B15-B15-2-NI
NM2
B60 (带滑塞)
D1
孔径
B15
B15
D2
孔径
B15
B15
D3
夹紧螺栓
M6
K
尺寸
25
mm
L
尺寸
64
mm
M
20
mm
KLEMM
夹紧手柄
GN 911-M6-22
OB
加工
不锈钢