GN145-B14-2-NI
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN145
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn145/gn_145_ni.prj},{NB=Edelstahl-Flansch-Klemmverbinder GN 145-B14-2-NI},{NM=GN145-B14-2-NI},{NM2=Special order},{NORMNR=GN 145},{D1=B14},{D11=14},{KS=Klemmschr. mit Innensechskant},{D2=5.5},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=25},{L1=40},{L2=25},{M=18},{T=7},{X=35},{Y1=50},{Y2=38},{KLEMM=GN 911-M6-22},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L3=14.000},{L4=17.430},{L5=9.000},{P=3.000},{U=4.800},{RP=5.250},{OB=Edelstahl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN145-2-NI - Pipe Joint - Flange (All stainless steel) Special order
Bill of material
GN145-B14-2-NI
NM
Clamp lever
GN145-B14-2-NI
GN145-B14-2-NI
NM2
Special order
D1
bore
B14
B14
D2
5.5
mm
D3
Clamping screw
M6
K
Dimension
25
mm
L1
40
mm
L2
25
mm
M
18
mm
T
7
mm
X
35
mm
Y1
50
mm
Y2
38
mm
KLEMM
Clamp lever d3
GN 911-M6-22
OB
Finish
Stainless Steel