??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN162-1 - 导管接头-基本型
明细表
GN162-B14-1-BL
NM
型号
mm
NM2
mm
D1
孔径
D2
5.5 mm
D3
夹紧螺栓
M6
K
Clamping length
40 mm
L1
34.5 mm
L2
25 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
OB
Finish