GN162-B14-1-BL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN162
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn162/gn_162_1.prj},{NB=GN162-B14-1-BL},{NM=GN162-B14-1-**},{NM2=Special order},{NORMNR=GN162},{D1=B14},{D11=14},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=5.5},{D3=M6},{NDM=6},{KDM=4.771},{K=40},{L1=34.5},{L2=25},{T=7},{X1=50},{X2=38},{Y1=50},{Y2=38},{A=7.000},{B=22.500},{C=5.000},{D=6.000},{E=2.500},{F=3.000},{G=4.670},{H=2.500},{J=0.600},{L=11.000},{R=7.000},{L3=4.570},{L4=14.000},{L5=17.500},{L6=22.000},{K1=12.500},{K2=27.500},{P=3.000},{RP=5.250},{D4=9.000},{U=3.500},{OB=BL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
GN162-1 - Pipe Joint - Base
Bill of material
GN162-B14-1-BL
NM
Catalog number
GN162-B14-1-**
GN162-B14-1-**
mm
NM2
Special order
Special order
mm
D1
Bore B
B14
B14
D2
5.5
mm
D3
Clamping screw
M6
K
Clamping length
40
mm
L1
34.5
mm
L2
25
mm
T
7
mm
X1
50
mm
X2
38
mm
Y1
50
mm
Y2
38
mm
OB
Finish
blank
black
blank
black