??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
GN162-2 - パイプジョイント-ベース (ステンレスねじ)*特殊品
部品表
GN162-B14-2-BL
NM
品番
NM2
特注品
D1
穴径
D2
5.5 mm
D3
クランプボルト
M6
K
寸法
40 mm
L1
34.5 mm
L2
25 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
OB
仕上げ