카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Befestigungsset GN181-ZD-16-M6-SR
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 181
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn181/gn_181.prj},{NB=Befestigungsset GN181-ZD-16-M6-SR},{ARTNR=GN181-ZD-16-M6-SR},{PARTNUMBER=GN 181-ZD-16-M6-SR},{NORMNR=GN 181},{D1=16},{D2=M6},{D2X=6},{B=18},{D3=6},{L=34},{M=16},{S=4.5},{T=9.5},{SEN=M6x14},{BG=GN 425-16-... },{MAT=SR},{WEIGHT=0.0220},{CTN=79070000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 181 - Fastening set for handles
Bill of material
Befestigungsset GN181-ZD-16-M6-SR
ARTNR
GN181-ZD-16-M6-SR
GN181-ZD-16-M6-SR
D1
16
16
mm
D2
Thread
M6
M6
B
18
18
mm
D3
+0.2/+0.5
6
6
mm
L
Length
34
34
mm
M
16
16
mm
S
4.5
4.5
mm
T
9.5
9.5
mm
SEN
Countersunk screw
M6x14
M6x14
BG
For cabinet „U“ handles
GN 425-16-...
GN 425-16-...
WEIGHT
Weight
0.0220
0.0220
kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES