GN192-B40-B40-56-2-BL
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN192
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn192/gn_192_2.prj},{NB=GN192-B40-B40-56-2-BL},{NORMNR=GN192},{NM=GN192-B40-B40-56-2-**},{NM2=Special order},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{D22=40},{K1=56},{D3=M10},{NDM=10},{K2=62.0},{L1=129},{L2=69.0},{M=88},{OB=BL},{KLEMM=GN 911-M10-40},{M1=65.000},{V1=28.000},{RV=126.100},{R=1.500},{L3=40.000},{X=20.000},{K3X=36.000},{LX=32.500},{SHL=42.000},{SX=10.000},{SX1=5.500},{SV=24.000},{SW1=17.500},{SW1V=11.000},{LL=1.000},{LSC=45.900},{LSC1=10.000},{VSC=16.000},{RSC=0.800},{RCHX=0.400},{RCHY=0.410},{SWSH=8.000},{SWVCH=5.000},{LM=9.400},{LM1=2.000},{VMR=1.500},{VM2=14.000},{LMX=35.000},{VMR2=1.600},{SWM=16.000},{W=3.500},{WL=62.000},{VERS=1.000},{L2X=46.000},{K3=46.000},{L1X=92.000},{V=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN192-2 - 导管接头-T字型 (管口直径:φ20-φ60/不锈钢螺栓)*特殊品
明细表
GN192-B40-B40-56-2-BL
NM
型号
GN192-B40-B40-56-2-**
GN192-B40-B40-56-2-**
NM2
B60 (带滑塞)
D1
孔径
B40
B40
D2
孔径
B40
B40
K1
尺寸
56
56
mm
D3
夹紧螺栓
M10
M10
K2
尺寸
62.0
62.0
mm
L1
129
129
mm
L2
69.0
69.0
mm
M
88
88
mm
OB
加工
无
黑色
无
黑色
KLEMM
夹紧手柄
GN 911-M10-40
GN 911-M10-40