카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Verkuerzter Kegelgriff GN204-13-B10-L
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
GN 204
GN 204 L
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/gn204/gn204_l/gn204_l.prj},{NB=Verkuerzter Kegelgriff GN204-13-B10-L},{ARTNR=GN204-13-B10-L},{PARTNUMBER=GN 204-13-B10-L},{NORMNR=GN 204},{D1=13},{D3=B10},{D3X=10.000},{B=14.0},{D4=16},{D5=20},{H=32},{L1=63},{L2=60},{ABS1=6.000},{ABS2=10.000},{ABS3=9.000},{ABS4=51.000},{WEIGHT=0.0610},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 204 - Short clamping levers, angled lever with plain bore (Type L)
Bill of material
Verkuerzter Kegelgriff GN204-13-B10-L
ARTNR
GN204-13-B10-L
GN204-13-B10-L
D1
13
13
mm
D3
Bore H7
B10
B10
mm
B
14.0
14.0
mm
D4
~
16
16
mm
D5
20
20
mm
H
~
32
32
mm
L1
63
63
mm
L2
~
60
60
mm
WEIGHT
Weight
0.0610
0.0610
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES