카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Verkuerzter Kegelgriff GN204-13-M10-N
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
GN 204
GN 204 N
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/gn204/gn204_n/gn204_n.prj},{NB=Verkuerzter Kegelgriff GN204-13-M10-N},{ARTNR=GN204-13-M10-N},{PARTNUMBER=GN 204-13-M10-N},{NORMNR=GN 204},{D1=13},{D2=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{B=14.0},{D4=16.0},{D5=20},{H=32.0},{L1=63},{L2=60},{ABS1=6.000},{ABS2=10.000},{ABS3=9.000},{WEIGHT=0.0600},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 204 - Short clamping levers, angled lever with threaded bore (Type N)
Bill of material
Verkuerzter Kegelgriff GN204-13-M10-N
ARTNR
GN204-13-M10-N
GN204-13-M10-N
D1
13
13
mm
D2
Thread
M10
M10
B
14.0
14.0
mm
D4
~
16.0
16.0
mm
D5
20
20
mm
H
~
32.0
32.0
mm
L1
63
63
mm
L2
~
60
60
mm
WEIGHT
Weight
0.0600
0.0600
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES