카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Spannhebel GN212-28-M12-E
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
GN 212
GN 212 S
GN 212 S M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/gn212/gn212_s/gn212_s_m/gn212_s_m.prj},{NB=Spannhebel GN212-28-M12-E},{ARTNR=GN212-28-M12-E},{PARTNUMBER=GN 212-28-M12-E},{NORMNR=GN 212},{D1=28},{D2=M12},{D2X=12},{D4=12},{D5=30},{H1=47},{H2=87},{L1=114.0},{L2=108},{T1=18},{T2=23},{ABS1=35.000},{ABS2=115.000},{ABS3=28.000},{ABS4=35.000},{ABS5=8.000},{WEIGHT=0.2740},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 212 - Tension lever, angled lever with threaded bore (Type E)
Bill of material
Spannhebel GN212-28-M12-E
ARTNR
GN212-28-M12-E
GN212-28-M12-E
D1
28
28
mm
D2
Thread
M12
M12
D4
12
12
mm
D5
30
30
mm
H1
47
47
mm
H2
87
87
mm
L1
114.0
114.0
mm
L2
108
108
mm
T1
18
18
mm
WEIGHT
Weight
0.2740
0.2740
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES