카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Handrad GN227.4-200-B14-A
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 227.4
GN 227.4 B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 228 - Stainless Steel-Handwheels, Bore code B, without keyway, Type A, w...
Ganter
19.06.2024
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn227_4/gn227_4_b/gn227_4_b_a.prj},{NB=Edelstahl-Handrad GN227.4-200-B14-A},{ARTNR=GN227.4-200-B14-A},{PARTNUMBER=GN 227.4-200-B14-A},{NORMNR=GN 227.4},{D1=200},{D2=B14},{D2Y=14},{B=22},{D3=40},{L1=24},{L2=44},{ANZAHL=4},{STAERKE=2.5},{X1=16.908},{Y1=24.781},{R1=30.000},{X2=24.781},{Y2=16.908},{X3=32.431},{Y3=12.563},{R3=10.000},{X4=54.709},{Y4=11.200},{R4=14.000},{X5=68.315},{Y5=30.952},{X6=30.952},{Y6=68.315},{R6=75.000},{X7=11.200},{Y7=54.709},{R7=14.000},{X8=12.563},{Y8=32.431},{R8=10.000},{WEIGHT=0.8120},{CTN=84819000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 227.4 - Stainless Steel-Handwheels, without keyway, Type A without handle
Bill of material
Edelstahl-Handrad GN227.4-200-B14-A
ARTNR
GN227.4-200-B14-A
GN227.4-200-B14-A
D1
200
200
mm
D2
H9 bore
B14
B14
B
22
22
mm
D3
40
40
mm
L1
24
24
mm
L2
~
44
44
mm
ANZAHL
No. of spokes
4
4
STAERKE
Thickness of pressed stainless steel
2.5
2.5
mm
WEIGHT
Weight
0.8120
0.8120
kg
CTN
Customs Tariff Number
84819000
ROHS
YES