GN287-B14-B12-2-BL
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN287
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/287/gn_287_k2_asmtab.prj},{NB=GN287-B14-B12-2-BL(0)},{NORMNR=GN287},{NM=GN287-B14-B**-2-**},{NM2=Special order},{D1=B14},{D11=14},{D2=B12},{ROT=0},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=25},{D3=M6},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{K1=25},{K2=25},{L1=100},{L2=34.5},{L3=25},{M1=29.5},{M2=48.5},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OB=BL},{PPATH=gn_287_k2/gn_287_k2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN287-2 - 导管接头-自由型 (管口直径:φ12-φ18/不锈钢螺栓)*特殊品
明细表
GN287-B14-B12-2-BL
NM
型号
GN287-B14-B**-2-**
GN287-B14-B**-2-**
NM2
B60 (带滑塞)
D1
孔径
B14
B14
D2
孔径
B12
B14
B16
B18
B12
B14
B16
B18
ROT
旋转角
°
B
尺寸
25
mm
D3
夹紧螺栓
M6
K1
25
mm
K2
25
mm
L1
100
mm
L2
34.5
mm
L3
25
mm
M1
29.5
mm
M2
48.5
mm
KLEMM
夹紧手柄
GN 911-M6-22
OB
加工
无
黑色
无
黑色
mm