GN288-B40-B40-S-1-BL
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
直线作动机
GN288
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/288/gn_288_s_k1_asmtab.prj},{NB=GN288-B40-B40-S-1-BL(0)},{NORMNR=GN288},{NM=GN288-B40-B**-S-1-**},{NM2=Special order (a part)},{D1=B40},{D11=40},{D2=B40},{ROTATION=0},{FORM=S},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{B=65},{D3=M10},{D4=M10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{NDM4=10},{KDM4=8.157},{K1=74.0},{K2=65},{L1=230},{L2=77.5},{L3=65},{M1=70},{M2=115},{D2X='B40','B42','B45','B48','B50'},{KLEMM1=GN 911-M10-55},{KLEMM2=GN 911-M10-63},{OB=BL},{H=32.5},{VERS=2},{X=4},{PPATH=gn_288_s_k1/gn_288_s_k1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
GN288-S-1 - 导管接头-自由型 (管口直径:φ20-φ50/不带锯齿)
明细表
GN288-B40-B40-S-1-BL
NM
型号
GN288-B40-B**-S-1-**
GN288-B40-B**-S-1-**
NM2
部分特定商品
部分特定商品
D1
孔径
B40
B40
D2
孔径
B40
B42
B45
B48
B50
B40
B42
B45
B48
B50
ROTATION
旋转角
°
B
尺寸
65
65
mm
D3
夹紧螺栓
M10
M10
D4
夹紧螺栓
M10
M10
mm
K1
74.0
74.0
mm
K2
65
65
mm
L1
230
230
mm
L2
77.5
77.5
mm
L3
65
65
mm
M1
70
70
mm
M2
115
115
mm
KLEMM1
夹紧手柄ーd3
GN 911-M10-55
GN 911-M10-55
KLEMM2
夹紧手柄ーd4
GN 911-M10-63
GN 911-M10-63
OB
加工
无
黑色
无
黑色
mm