카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Federbolzen GN313-6-A-2-ST
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN313
GN313 ST
GN313 ST K2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn313/gn313_st/gn313_st_k2/gn313_k2_a_asmtpl.prj},{NB=Federbolzen GN313-6-A-2-ST (deactivated)},{ARTNR=GN313-6-A-2-ST},{PARTNUMBER=GN 313-6-A-2-ST},{NORMNR=GN 313},{D1=6},{POS=1},{FORM=A},{KZ=2},{WS=ST},{D2=M12x1,5},{NDM=12},{P=1.500},{D3=M4},{D3NDM=4},{D4=19},{L1=7},{L2=26},{L3=49},{L4=35},{T=7},{FEDERDRUCK=9},{FEDERDRUCK2=28},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=gn313_k2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0203},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 313 - Spring bolts, Type A with knob, without lock nut, Plunger with internal thread
Bill of material
Federbolzen GN313-6-A-2-ST
ARTNR
GN313-6-A-2-ST
GN313-6-A-2-ST
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
6
6
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
Thread
M4
M4
D4
19
19
mm
L1
7
7
mm
L2
26
26
mm
L3
~
49
49
mm
T
min.
7
7
mm
FEDERDRUCK
Initial
9
9
N
FEDERDRUCK2
End
28
28
N
WEIGHT
Weight
0.0203
0.0203
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES