카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Ratschenspanner GN316-17-M12
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Ratchet spanners
GN 316
GN 316 M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/ratschen_spanner/gn316/gn316_m/gn316_a.prj},{NB=Ratschenspanner GN316-17-M12},{ARTNR=GN316-17-M12},{PARTNUMBER=GN 316-17-M12},{BESTNR=GN 316-17-M10},{NORMNR=GN 316},{D1=17},{D2=M12},{D2X=12},{D3=-},{D3X=0},{S1=-},{S1X=0},{S2=-},{S2X=0},{B=30.0},{D4=11},{D5=26},{H=14},{L=156},{DREH=100},{WEIGHT=0.1800},{CTN=82042000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 316 - Ratchet spanner with thread
Bill of material
Ratschenspanner GN316-17-M12
ARTNR
GN316-17-M12
GN316-17-M12
D1
Ø Insert
17
17
mm
D2
Thread
M12
M12
B
30.0
30.0
mm
D4
11
11
mm
D5
26
26
mm
H
14
14
mm
L
156
156
mm
DREH
max. torque
100
100
Nm
WEIGHT
Weight
0.1800
0.1800
kg
CTN
Customs Tariff Number
82042000
ROHS
YES