카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rohrgriff GN332-200-SW-T2-2-R
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 332
GN 332-T2-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/rohrgriffe/gn332/gn332_t2_2/gn332_t2_2.prj},{NB=Rohrgriff GN332-200-SW-T2-2-R},{ARTNR=GN332-200-SW-T2-2-R},{PARTNUMBER=GN 332-200-SW-T2-2-R},{NORMNR=GN 332},{L=200},{D=M8},{DX=8},{B1=27},{B2=17},{B3=51},{B4=68},{H1=51},{H2=68},{T=15},{FARBEVIS=schwarz (strukturmatt)},{TSVIS=rechts},{WEIGHT=0.5900},{CTN=85365080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 332 - Tubular handles, with two button, with emergency stop
Bill of material
Rohrgriff GN332-200-SW-T2-2-R
ARTNR
GN332-200-SW-T2-2-R
GN332-200-SW-T2-2-R
L
Length ±0.2
200
200
mm
D
Thread
M8
B1
27
mm
B2
17
mm
B3
51
mm
B4
68
mm
H1
51
mm
H2
68
mm
T
min.
15
mm
FARBEVIS
Surface
black (textured finish)
black (textured finish)
TSVIS
Door opening
rechts
rechts
WEIGHT
Weight
0.5900
0.5900
kg
CTN
Customs Tariff Number
85365080
ROHS
YES