카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Abstuetzung GN333.8-28-A-SW
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 333.8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/rohrgriffe/gn333_8/gn333_8.prj},{NB=Abstuetzung GN333.8-28-A-SW},{ARTNR=GN333.8-28-A-SW},{PARTNUMBER=GN 333.8-28-A-SW},{NORMNR=GN 333.8},{D1=28},{D2=M8},{DX=8},{B1=25},{B2=14},{B3=50},{B4=66},{H1=50},{H2=66},{T=15},{MATERIAL=Zink-Druckguss},{FARBEVIS=schwarz (SW)},{WEIGHT=0.1200},{CTN=79070000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 333.8 - Handle shanks for tubular handles, Type A, Mounting from the back (threaded blind bore)
Bill of material
Abstuetzung GN333.8-28-A-SW
ARTNR
GN333.8-28-A-SW
GN333.8-28-A-SW
D1
28
mm
D2
Thread
M8
mm
B1
25
mm
B2
14
mm
B3
50
mm
B4
66
mm
H1
50
mm
H2
66
mm
T
min.
15
mm
FARBEVIS
Surface
black (SW)
black (SW)
FARBE
Surface
SW
SW
WEIGHT
Weight
0.1200
kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES