??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 333.9 - Handle shanks for tubular handles, Type A, Mounting from the back (threaded blind bore)
Bill of material
Abstuetzung GN333.9-28-A-SW
ARTNR
D1
28 mm
D2
Thread
M8 mm
B1
25 mm
B2
14 mm
H1
50 mm
H2
66 mm
T
min.
14 mm
FARBEVIS
Surface
FARBE
Surface
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES