??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 334.1 - Oval tubular handles, mounting from the back
Bill of material
Ovalrohrgriff GN334.1-36-350-ES
ARTNR
FARBE
Surface
B1
36 mm
L1
±0,5
mm
A
24 mm
D
8.5 mm
H1
57 mm
H2
72 mm
H3
5 mm
L2
14.5 mm
L3
7.5 mm
L4
41 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES