카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Ovalrohrgriff GN335-36-350-B-ES
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 335
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/rohrgriffe/gn335/gn335_b.prj},{NB=Ovalrohrgriff GN335-36-350-B-ES},{ARTNR=GN335-36-350-B-ES},{PARTNUMBER=GN 335-36-350-B-ES},{NORMNR=GN 335},{B1=36},{L1=350},{FARBE=Rohr eloxiert, Grifffuss silber (ES)},{A=24},{B2=22},{B3=38},{D=M8},{DX=8},{H1=60.5},{H2=79.5},{H3=5},{L2X=372},{L2=16.5},{L3X=328},{L3=25},{L4=38},{T=15},{WEIGHT=0.9063},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{COL1=0.75},{COL2=0.75},{COL3=0.75},{COL11=0.75},{COL22=0.75},{COL23=0.75},{MAT1=ganter_grau},{MAT2=ganter_grau}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 335 - Oval tubular handles, Type B, Mounting from the operator's side
Bill of material
Ovalrohrgriff GN335-36-350-B-ES
ARTNR
GN335-36-350-B-ES
GN335-36-350-B-ES
B1
36
mm
L1
±0,5
350
350
mm
FARBE
Finish
Tube anodized, Handle legs silver (ES)
Tube anodized, Handle legs silver (ES)
A
24
mm
B2
22
mm
B3
38
mm
D
Thread
M8
H1
60.5
mm
H2
79.5
mm
H3
5
mm
L2
max.
16.5
mm
L3
25
mm
WEIGHT
Weight
0.9063
0.9063
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES