카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Haltestueck GN412.1-35-M10x1-2
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN412.1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn412_1/gn412_1_2.prj},{NB=Haltestueck GN412.1-35-M10x1-2},{ARTNR=GN412.1-35-M10x1-2},{PARTNUMBER=GN 412.1-35-M10x1-2},{NORMNR=GN 412.1},{B=35},{D1=M10x1},{D1ALG='M10','M10','M10x1','M10x1'},{NDM1=10},{P1=1.0},{D22=7.800},{D3=M4},{D4=10.2},{D5=M5},{D55=5},{NDM3=4},{H=26},{K=25},{L2=14},{S=12},{T1=2},{T2=10},{MAT=Zink-Druckguss},{Y=8.500},{R=1.000},{D1X=2},{D2X=10.200},{D3X=10.800},{DX=7.800},{HX=11.400},{KDM1=8.917},{L1X=6.000},{D2Y=2.500},{L2Y=0.500},{SW=2.000},{T2Y=2.690},{WEIGHT=0.0460},{CTN=79070000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 412.1 Identification no. 2 - Mouting blocks, Identification no. 2, Mounting from the back
Bill of material
Haltestueck GN412.1-35-M10x1-2
ARTNR
GN412.1-35-M10x1-2
GN412.1-35-M10x1-2
B
35
35
mm
D1
Thread
M10x1
M10x1
D3
Thread
M4
M4
D4
10.2
10.2
mm
D5
Thread
M5
M5
H
26
26
mm
K
25
25
mm
L2
14
14
mm
S
12
12
mm
T1
2
2
mm
T2
min.
10
10
mm
WEIGHT
Weight
0.0460
0.0460
kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES