카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Positionierbuchse mit Anlaufkegel GN412.3-M12x1,5-B6,2
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN412.3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn412_3/gn412_3.prj},{NB=Positionierbuchse mit Anlaufkegel GN412.3-M12x1,5-B6,2},{ARTNR=GN412.3-M12x1,5-B6,2},{PARTNUMBER=GN 412.3-M12x1,5-B6,2},{NORMNR=GN 412.3},{D1=M12x1,5},{D1X=12.000},{D2=B6,2},{D2Y=B6.2},{D2X=6.200},{D3=24},{D4=12},{L1=10},{L2=16},{L3=5},{S=4.0},{SW=4},{ANGL=116.000},{CH=0.800},{D2L=11.000},{R=8.000},{T=11},{WEIGHT=0.0170},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN412.3 - Positioning bushings with ramping cone, for indexing plungers
Bill of material
Positionierbuchse mit Anlaufkegel GN412.3-M12x1,5-B6,2
ARTNR
GN412.3-M12x1,5-B6,2
GN412.3-M12x1,5-B6,2
D1
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D2
+0.1 Bore
B6,2
B6,2
D3
24
24
mm
D4
-0.05
12
12
mm
L1
10
10
mm
L2
16
16
mm
L3
5
5
mm
SW
4
4
mm
T
11
11
mm
WEIGHT
Weight
0.0170
0.0170
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES