카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Rastbolzen GN413-6-M12x1,5-CK-NI
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN413
GN413 NI
GN413 NI CK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn413/gn413_ni/gn413_ni_ck/gn413_ni_ck_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN413-6-M12x1,5-CK-NI (deactivated 0)},{ARTNR=GN413-6-M12x1,5-CK-NI},{PARTNUMBER=GN 413-6-M12x1,5-CK-NI},{NORMNR=GN 413},{D1=6},{POS=1},{ABSTAND=0},{ABSTANDX=16},{D2VIS=M12x1,5},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{D3=2.0},{L1=6},{L2=24},{L3=31},{L4=25},{M=22},{FEDERDRUCK1=6},{FEDERDRUCK2=21},{A=6},{PPATH=gn413_ni_ck_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0600},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 413 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type CK, with rest position, with lock nut
Bill of material
Edelstahl-Rastbolzen GN413-6-M12x1,5-CK-NI
ARTNR
GN413-6-M12x1,5-CK-NI
GN413-6-M12x1,5-CK-NI
D1
Pin -0.03/-0.1 Bore H7
6
6
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
mm
ABSTAND
Locknut
mm
값 입력 ABSTAND
Locknut
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
2.0
2.0
mm
L1
min.
6
6
mm
L2
24
24
mm
L3
31
31
mm
L4
25
25
mm
M
22
22
mm
FEDERDRUCK1
initial
6
6
N
FEDERDRUCK2
End ~
21
21
N
WEIGHT
Weight
0.0600
0.0600
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES