카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastbolzen GN414.1-6-9-A
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN414.1
GN414.1 ST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn414_1/gn414_1_st/gn414_1_a_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN414.1-6-9-A (deactivated)},{ARTNR=GN414.1-6-9-A},{PARTNUMBER=GN 414.1-6-9-A},{NORMNR=GN 414.1},{POS=2},{D1=6},{L1=9},{D2=M12x1,5},{D3=30},{E=21.9},{L2=53.5},{L3=22},{L4=6},{SW=19},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25},{WEIGHT=0.0480},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{PPATH=gn414_1_a_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 414.1 A - Indexing plungers, Type A, without lock nut
Bill of material
Rastbolzen GN414.1-6-9-A
ARTNR
GN414.1-6-9-A
GN414.1-6-9-A
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
Plunger -0.02/-0.04 Bore H7
6
6
mm
L1
min.
9
9
mm
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
30
mm
E
21.9
mm
L2
~
53.5
53.5
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
SW
19
mm
FEDERDRUCK
Initial ~
6.0
6.0
N
FEDERDRUCK2
End ~
25
25
N
WEIGHT
Weight
0.0480
0.0480
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES