카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Raendelhohlschraube mit Druckzapfe GN421.10-M6-30-KU
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 421.10
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn421_10/gn_421_10.prj},{NB=Raendelhohlschraube mit Druckzapfe GN421.10-M6-30-KU},{ARTNR=GN421.10-M6-30-KU},{PARTNUMBER=GN 421.10-M6-30-KU},{NORMNR=GN 421.10},{D1=M6},{NDM=6},{P=1.000},{L1=30},{L1X=10,16,20,25,30},{OFLVIS=Kunststoff (KU)},{L2X=1.0},{L2Y=1.3},{D2X=4},{D2Y=3.5},{D3=24},{D4=12},{D5=14},{H=16.5},{K=9.5},{VERS=2},{NMX=Raendelhohlschraube mit Druckzapfen (Messing)},{NMY=Raendelhohlschraube mit Druckzapfen (Kunststoff)},{RV=10.000},{RM=5.000},{DV=6.333},{DM=4.750},{WEIGHT=0.0100},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 421.10 - Hollow knurled knobs, with tip
Bill of material
Raendelhohlschraube mit Druckzapfe GN421.10-M6-30-KU
ARTNR
GN421.10-M6-30-KU
GN421.10-M6-30-KU
D1
Thread
M6
M6
L1
Nominal length
30
30
mm
OFLVIS
Surface
Plastic (KU)
Plastic (KU)
L2
Pad
1.3
1.3
mm
D2
Pad
3.5
3.5
mm
D3
24
24
mm
D4
12
12
mm
D5
14
14
mm
H
16.5
16.5
mm
K
9.5
9.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0100
0.0100
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES