??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 422.1 - U-handles, Aluminum
Bill of material
Buegelgriff GN422.1-AL-148-SR
ARTNR
L1
±0,2
mm
A
11.0 mm
B
33 mm
D
M6
H
44 mm
L2
mm
T
12 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES