카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Geraetegriff GN423-12-100-B-ELG
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 423
GN 423 B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn423/gn423_b/gn_423_asmtab.prj},{NB=Geraetegriff GN423-12-100-B-ELG},{ARTNR=GN423-12-100-B-ELG},{PARTNUMBER=GN 423-12-100-B-ELG},{NORMNR=GN 423},{OBERVIS=Griffsteg eloxiert, naturfarben / Grifffüße hellgrau, matt},{B1=12},{L1=100},{B2=12.5},{D1=M5},{D2=4.3},{D3=12.5},{H1=40},{H2=34.5},{L2=112.5},{L3=5},{L4=14},{L5=5},{L6=10.5},{S=9},{VERS=3},{PPATH=gn_423_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0455},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 423 - Cabinet „U“ handles, Type B, Mounting from the operator's side
Bill of material
Geraetegriff GN423-12-100-B-ELG
ARTNR
GN423-12-100-B-ELG
GN423-12-100-B-ELG
OBERVIS
Surface
Handle bar anodized, natural colour / Handle shanks light grey, matt
Handle bar anodized, natural colour / Handle shanks light grey, matt
B1
12
mm
L1
±0.25
100
100
mm
B2
12.5
mm
D1
Thread
M5
D3
12.5
mm
H1
40
mm
H2
34.5
mm
L2
112.5
112.5
mm
L5
max.
5
mm
L6
10.5
mm
S
9
mm
OBER
Surface
ELG
ELG
WEIGHT
Weight
0.0455
0.0455
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES