카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Buegelgriff GN425.1-10-100-BT
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 425.1
GN 425.1 CR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn425_1/gn425_1_cr/gn425_1.prj},{NB=Buegelgriff GN425.1-10-100-BT},{ARTNR=GN425.1-10-100-BT},{PARTNUMBER=GN 425.1-10-100-BT},{NORMNR=GN 425.1},{F=BT},{D1=10},{L=100},{OFL=bruniert},{AUSWAHL=88,100,120,180,200},{F1=0.250},{F2=0.250},{F3=0.250},{D2=M5},{D3=15},{D3X=15},{H1=47},{H2=35},{R=11},{XX=16},{YX=19.99},{T=12},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.1225},{CTN=83024900},{A=10.000},{L1=100.000},{LF=13.000},{H=47.000},{W=42.500},{D=15.000},{LIX=76.000},{RX=24.000},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{RR=11.000},{SS=4.59918},{LL1=18.00000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 425.1 - Cabinet ''U'' handles
Bill of material
Buegelgriff GN425.1-10-100-BT
ARTNR
GN425.1-10-100-BT
GN425.1-10-100-BT
D1
10
10
mm
L
Length
100
100
mm
OFL
Finish
blackened
blackened
D2
Thread
M5
M5
D3
15
15
mm
H1
47
47
mm
H2
35
35
mm
R
11
11
mm
XX
16
16
mm
YX
19.99
19.99
mm
T
min.
12
12
mm
WEIGHT
Weight
0.1225
0.1225
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES