카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Sterngriff GN5331-50-M8-A
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5331
GN 5331 A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5331/gn5331_a/gn5331_a_gewinde.prj},{NB=Sterngriff GN5331-50-M8-A},{ARTNR=GN5331-50-M8-A},{PARTNUMBER=GN 5331-50-M8-A},{NORMNR=GN 5331},{D1=50},{D2=M8},{D2X='M8'},{D3=19.0},{D4=16},{H1=20.0},{H2=1.2},{H2X=2.535},{L1=10},{FORM=A},{R1=64.050},{R1X=1.880},{R1Y=43.590},{ROT=7.000},{ROTY=3.640},{MAT=Kunststoff},{L2=17.5},{WEIGHT=0.0230},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 5331 M - Star knobs, Type A, without cap
Bill of material
Sterngriff GN5331-50-M8-A
ARTNR
GN5331-50-M8-A
GN5331-50-M8-A
D1
50
50
mm
D2
Thread
M8
M8
D3
19.0
19.0
mm
D4
-0,5
16
16
mm
H1
20.0
20.0
mm
H2
1.2
1.2
mm
L1
10
10
mm
WEIGHT
Weight
0.0230
0.0230
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES