카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Sterngriff GN5335-50-M8-E
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5335
GN 5335 NI E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5335/gn5335_e/gn5335_ni_e.prj},{NB=Edelstahl-Sterngriff GN5335-50-M8-E},{ARTNR=GN5335-50-M8-E},{PARTNUMBER=GN 5335-50-M8-E},{NORMNR=GN 5335},{D1=50},{D2=M8},{NDM=8.000},{D4=21},{H1=34.0},{H2=17},{T1=15},{ABS1=20.000},{ABS2=18.000},{ABS3=14.000},{ABS4=6.000},{ABS5=11.000},{R1=67.000},{R2=6.000},{R3=13.000},{OBVIS=matt gestrahlt},{WEIGHT=0.2400},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 5335 - Stainless Steel-Hand knobs, Type E, with threaded blind bore, matt-blasted
Bill of material
Edelstahl-Sterngriff GN5335-50-M8-E
ARTNR
GN5335-50-M8-E
GN5335-50-M8-E
D1
50
50
mm
D2
Thread
M8
M8
mm
D4
21
21
mm
H1
34.0
34.0
mm
H2
17
17
mm
T1
min.
15
15
mm
WEIGHT
Weight
0.2400
0.2400
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES