카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Sterngriff, Aluminium GN5336-50-M10-D-PL
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5336
GN 5336 D
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5336/gn5336_d/din5336_d.prj},{NB=Sterngriff, Aluminium GN5336-50-M10-D-PL},{ARTNR=GN5336-50-M10-D-PL},{PARTNUMBER=GN 5336-50-M10-D-PL},{NORMNR=GN 5336},{D1=50},{D2=M10},{NDM=10.000},{AUSWAHL=matt(MT),poliert(PL)},{D4=19},{H1=32},{H2=16.0},{T2=16},{R1=8.000},{R2=20.000},{ABS1=13.000},{ABS2=15.000},{ABS3=16.000},{ABS4=12.000},{R3=100.000},{OBVIS=poliert},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.0930},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 5336 - Star Knobs, Aluminum, Type D, with threaded through bore
Bill of material
Sterngriff, Aluminium GN5336-50-M10-D-PL
ARTNR
GN5336-50-M10-D-PL
GN5336-50-M10-D-PL
D1
50
50
mm
D2
Thread
M10
M10
D4
-0.5
19
19
mm
H1
-1
32
32
mm
H2
≈
16.0
16.0
mm
T2
16
16
mm
OBVIS
Surface
polished
polished
WEIGHT
Weight
0.0930
0.0930
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES