카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Sterngriff GN5337.2-50-M12-E-DOR
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5337.2
GN 5337.2 B
GN 5337.2 E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5337_2/gn5337_2_b/gn5337_2_e/gn5337_2_b_e.prj},{NB=Sterngriff GN5337.2-50-M12-E-DOR},{ARTNR=GN5337.2-50-M12-E-DOR},{PARTNUMBER=GN 5337.2-50-M12-E-DOR},{NORMNR=GN 5337.2},{D1=50},{D2=M12},{D2X=12},{FARBE=orange},{D5=19},{D6=15},{H1=32.0},{H2=14},{T1=20},{R1Y=8.800},{R2Y=16.200},{H2Y=16.600},{D1Y=3.000},{HX=28.870},{D1X=12.000},{H4X=28.000},{R1=8.000},{R2=20.000},{ABS1=13.000},{ABS2=15.000},{ABS3=16.000},{ABS4=13.000},{R3=100.000},{S=4.000},{H=14.000},{H1X=10.000},{H2X=1.500},{H3X=17.000},{S1X=1.500},{WEIGHT=0.0300},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 123
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 5337.2 - Star knobs, Type E, with cap (threaded blind bore)
Bill of material
Sterngriff GN5337.2-50-M12-E-DOR
ARTNR
GN5337.2-50-M12-E-DOR
GN5337.2-50-M12-E-DOR
D1
50
50
mm
D2
Thread
M12
M12
FARBE
Color of the cover cap
orange
orange
D5
19
19
mm
D6
15
15
mm
H1
32.0
32.0
mm
H2
14
14
mm
T1
20
20
mm
WEIGHT
Weight
0.0300
0.0300
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES