카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Sterngriffschraube GN5337.4-32-M8-30
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5337.4
GN 5337.4 S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5337_4/gn5337_s/gn_5337_4_s.prj},{NB=Sterngriffschraube GN5337.4-32-M8-30},{ARTNR=GN5337.4-32-M8-30},{PARTNUMBER=GN 5337.4-32-M8-30},{NORMNR=GN 5337.4},{D1=32},{D2=M8},{NDM=8},{P=1.250},{L=30},{D3=14},{H1=22.5},{H2=12.5},{WEIGHT=0.0120},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 5337.4 - Star knobs with Stainless Steel thread bolt
Bill of material
Sterngriffschraube GN5337.4-32-M8-30
ARTNR
GN5337.4-32-M8-30
GN5337.4-32-M8-30
D1
32
32
mm
D2
Thread
M8
M8
L
Length
30
30
mm
D3
14
14
mm
H1
22.5
22.5
mm
H2
~
12.5
12.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0120
0.0120
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES