카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Raendelmutter GN536-24-M6-MT
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 536
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn536/gn_536.prj},{NB=Edelstahl-Raendelmutter GN536-24-M6-MT},{ARTNR=GN536-24-M6-MT},{PARTNUMBER=GN 536-24-M6-MT},{NORMNR=GN 536},{D1=24},{D2=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{D3=16},{H=15},{K=10.5},{T=9},{TL=9.600},{OFL=MT - matt gestrahlt},{R=2.000},{V=13.490},{L1=3.500},{L2=4.680},{L3=5.120},{L4=6.290},{L5=12.540},{DF=22.150},{DF1=17.950},{CH=0.800},{R1=6.290},{R2=6.240},{X=2.780},{Y=11.426},{WEIGHT=0.0450},{CTN=73181639},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 536 - St. Steel-Knurled nuts
Bill of material
Edelstahl-Raendelmutter GN536-24-M6-MT
ARTNR
GN536-24-M6-MT
GN536-24-M6-MT
D1
24
24
mm
D2
M6
M6
mm
D3
16
16
mm
H
15
15
mm
K
10.5
10.5
mm
T
min.
9
9
mm
OFL
Surface
MT - matt blasted
MT - matt blasted
WEIGHT
Weight
0.0450
0.0450
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181639
ROHS
YES