카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastbolzen GN607.1-6-AK-ST
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN607.1
GN607.1 ST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn607_1/gn607_1_s/gn607_1_ak.prj},{NB=Rastbolzen GN607.1-6-AK-ST (deactivated- 3)},{ARTNR=GN607.1-6-AK-ST},{PARTNUMBER=GN 607.1-6-AK-ST},{NORMNR=GN 607.1},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTAND=3},{ABSTANDX=[3:4]},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=25},{E=19.6},{L1=45},{L2=6},{L3=10},{L4=5},{L6=17},{SW=17},{FEDERDRUCK=11},{FEDERDRUCK2=28},{BELASTBARKEIT=400},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{T=1.600},{R=21.000},{WEIGHT=0.0420},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D11=5.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 607.1 AK - Indexing plungers with rest position, steel, Type AK, wiht lock nut, with plastic knob
Bill of material
Rastbolzen GN607.1-6-AK-ST
ARTNR
GN607.1-6-AK-ST
GN607.1-6-AK-ST
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
ABSTAND
Locking nuts
mm
값 입력 ABSTAND
Locking nuts
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
6
6
mm
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
25
25
mm
E
~
19.6
19.6
mm
L1
45
45
mm
L2
±0.5
6
6
mm
L3
-0.15
10
10
mm
L4
5
5
mm
SW
17
17
mm
FEDERDRUCK
Initial
11
11
N
FEDERDRUCK2
End
28
28
N
BELASTBARKEIT
Axial
400
400
N
WEIGHT
Weight
0.0420
0.0420
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES