카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastbolzen GN607.4-6-14-ST
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN607.4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn607_4/gn607_4_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN607.4-6-14-ST (deactivated)},{ARTNR=GN607.4-6-14-ST},{PARTNUMBER=GN 607.4-6-14-ST},{NORMNR=GN 607.4},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=6},{L1=14},{L1X=6,14},{B=18},{D2=10},{D3=25},{D4=22},{L3=1.5},{L4=5.5},{L5=6},{FEDERDRUCK=11},{FEDERDRUCK2=28},{AB=400},{PPATH=gn607_4_asmtpl.prj},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0360},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 607.4 - Indexing Plungers for Welding, without Rest Position
Bill of material
Rastbolzen GN607.4-6-14-ST
ARTNR
GN607.4-6-14-ST
GN607.4-6-14-ST
D1
Plunger -0,02/-0,05 Bore +0,3/+0,25
6
6
mm
L1
14
14
mm
B
18
18
mm
D2
-0.02/-0.1
10
10
mm
D3
25
25
mm
D4
22
22
mm
L2
45
45
mm
L3
1.5
1.5
mm
L4
5.5
5.5
mm
L5
Stroke
6
6
mm
FEDERDRUCK
Spring load Initial
11
11
N
FEDERDRUCK2
Spring load End
28
28
N
AB
Axial load
400
400
N
POS1
deactivated
POST
deactivated
WEIGHT
Weight
0.0360
0.0360
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES