카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastriegel GN612.2-8-20-B
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN612.2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastriegel/gn612_2/gn612_2_b_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN612.2-8-20-B (deactivated)},{ARTNR=GN612.2-8-20-B},{PARTNUMBER=GN 612.2-8-20-B},{NORMNR=GN 612.2},{D1=8},{D2=20},{POM=12},{POS=unbetaetigt},{D3=40},{H=20},{K=22},{L1=69},{L2=12},{L3=37},{L4=52},{S=15},{ANT=21},{END=58},{FORM=B},{WEIGHT=0.1700},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=gn612_2_b_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 612.2 - Cam action indexing plungers Threaded body steel, Type B with plastic cap
Bill of material
Rastriegel GN612.2-8-20-B
ARTNR
GN612.2-8-20-B
GN612.2-8-20-B
D1
Plunger 0/-0.05 Bore H7
8
8
mm
D2
20
20
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D3
40
40
mm
H
20
20
mm
K
22
22
mm
L1
69
69
mm
L2
12
12
mm
L3
37
37
mm
L4
52
52
mm
S
15
15
mm
ANT
Spring load initial ~
21
21
N
END
Spring load end ~
58
58
N
WEIGHT
Weight
0.1700
0.1700
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES