카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Rastbolzen GN613-6-AN-NI
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN613 NI
GN613 NI
GN613 AN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn613_n/gn613_n/gn613_an/gn613n_an_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN613-6-AN-NI (deactivated)},{ARTNR=GN613-6-AN-NI},{PARTNUMBER=GN 613-6-AN-NI},{NORMNR=GN 613},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=25},{L1=54.5},{L2=6},{L3=26},{L4=10},{FEDERDRUCK=8},{FEDERDRUCK2=21},{ARTIKELNUMMER=GN 613.1- 6},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{R=25.00},{T=2.00},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=7.20},{ZZZZ=7.00},{PPATH=gn613n_an_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0610},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 613 - Stainless steel-Indexing plungers without head, Type AN, without lock nut, with threaded rod
Bill of material
Edelstahl-Rastbolzen GN613-6-AN-NI
ARTNR
GN613-6-AN-NI
GN613-6-AN-NI
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D1
Plunger -0.02/-0.04 Bore H7
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
mm
D3
25
25
mm
L1
~
54.5
54.5
mm
L2
min.
6
6
mm
L3
26
26
mm
FEDERDRUCK
Initial
8
8
N
FEDERDRUCK2
End
21
21
N
ARTIKELNUMMER
Screw driver
GN 613.1- 6
GN 613.1- 6
WEIGHT
Weight
0.0610
0.0610
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES