카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Buegelgriff GN628-120-M8-A-DGR
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 628
GN 628 A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn628/gn628_a/gn628_a.prj},{NB=Buegelgriff GN628-120-M8-A-DGR},{ARTNR=GN628-120-M8-A-DGR},{PARTNUMBER=GN 628-120-M8-A-DGR},{NORMNR=GN 628},{L1=120},{L1X=120},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(OR),grau,(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT),grün(DGN)},{D1=M 8},{D1X=8.000},{D2=8.5},{D3=27},{D4=26.5},{D4X=26.500},{D5=8.5},{D5X=26.500},{H1=40.5},{H2=18},{H2X=18.000},{L2=147},{L3=93},{S=9.5},{SX=8.500},{T1=13},{T2=8.5},{FARBEVIS=grau},{T2X=8.500},{R1=254.000},{R2=254.000},{A1=29.000},{R3=50.000},{A2=31.000},{VERS=3},{WEIGHT=0.0740},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 77
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 628 A - Cabinet U-handles, Type A, Mounting from the back threaded blind bore)
Bill of material
Buegelgriff GN628-120-M8-A-DGR
ARTNR
GN628-120-M8-A-DGR
GN628-120-M8-A-DGR
L1
120
120
mm
D1
Thread
M 8
M 8
D3
27
27
mm
H1
40.5
40.5
mm
L2
147
147
mm
L3
min.
93
93
mm
S
9.5
9.5
mm
T1
13
13
mm
FARBEVIS
Surface
grey
grey
WEIGHT
Weight
0.0740
0.0740
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
FARBE
Surface
DGR
DGR