??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 630.1 - Cabinet U-handles, Type B, Fixing with countersunk screw
Bill of material
Buegelgriff GN630.1-114-B-DGR
ARTNR
L1
114 mm
FARBEVIS
Cover
L2
±0.5
93.5 mm
L3
74 mm
B1
35 mm
B2
19 mm
D
6.5 mm
H1
33 mm
H2
7 mm
H3
11 mm
WEIGHT
Weight
0.0260 kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES