카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Sterngriff GN6336.2-40-M8-E-NI
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 6336.2
GN 6336.2 NB
GN 6336.2 NB E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_2/gn6336_2_nb/gn6336_2_nb_e/gn6336_2_nb_e.prj},{NB=Edelstahl-Sterngriff GN6336.2-40-M8-E-NI},{ARTNR=GN6336.2-40-M8-E-NI},{PARTNUMBER=GN 6336.2-40-M8-E-NI},{NORMNR=GN 6336.2},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{D4=14},{H1=26},{H2=13},{H3=10.0},{T=14.0},{W1=89.000},{ABS2=16.000},{ABS3=7.000},{ABS4=15.000},{ABS5=11.000},{ABS6=6.000},{R1=12.000},{R2=4.000},{R3=7.000},{R4=60.000},{ABS7=18.000},{T1=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0264},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 6336.2 - Star knobs, Technoplymer with protruding Stainless Steel bush, Type E, with threaded blind bore
Bill of material
Edelstahl-Sterngriff GN6336.2-40-M8-E-NI
ARTNR
GN6336.2-40-M8-E-NI
GN6336.2-40-M8-E-NI
D1
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
mm
D4
14
14
mm
H1
26
26
mm
H2
13
13
mm
H3
10.0
10.0
mm
T
min
14.0
14.0
mm
WEIGHT
Weight
0.0264
0.0264
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES