카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Feinguss-Gewindestift GN6336.5-A4P-50-M10-25
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 6336.5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_5/gn6336_5_a4p.prj},{NB=Sterngriffschraube mit Edelstahl-Feinguss-Gewindestift GN6336.5-A4P-50-M10-25},{ARTNR=GN6336.5-A4P-50-M10-25},{PARTNUMBER=GN 6336.5-A4P-50-M10-25},{NORMNR=GN 6336.5},{D1=50},{D2=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,45,55},{D3=18},{H1=32},{H2=15},{VERS=2},{WEIGHT=0.2330},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 6336.5 A4P - Star knobs with Stainless Steel precision casting threaded bolt, Type AP, Star knob DIN 6336, Aluminium (AL), polished
Bill of material
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Feinguss-Gewindestift GN6336.5-A4P-50-M10-25
ARTNR
GN6336.5-A4P-50-M10-25
GN6336.5-A4P-50-M10-25
D1
50
50
mm
D2
Thread
M10
M10
L
Length ≈
25
25
mm
D3
18
18
mm
H1
32
32
mm
H2
15
15
mm
WEIGHT
Weight
0.2330
0.2330
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181535
ROHS
YES