카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift GN6336.5-SK-40-M8-20
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 6336.5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_5/gn6336_5_sk.prj},{NB=Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift GN6336.5-SK-40-M8-20},{ARTNR=GN6336.5-SK-40-M8-20},{PARTNUMBER=GN 6336.5-SK-40-M8-20},{NORMNR=GN 6336.5},{V=1},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{L=20},{LX=20,25,30,40},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{VERS=3},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0290},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 6336.5 SK - Star knobs with Stainless Steel threaded bolt, Type SK, Star knob DIN 6336, Plastic (KT), Duroplast (PF)
Bill of material
Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift GN6336.5-SK-40-M8-20
ARTNR
GN6336.5-SK-40-M8-20
GN6336.5-SK-40-M8-20
D1
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
L
Length ≈
20
20
mm
D3
18
18
mm
H1
25
25
mm
H2
13
13
mm
WEIGHT
Weight
0.0290
0.0290
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181535
ROHS
YES