카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Rohrgriff GN666.7-30-M8-300-K
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 666.7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/rohrgriffe/gn666_7/gn666_7_k.prj},{NB=Edelstahl-Rohrgriff GN666.7-30-M8-300-K (architecture-350)},{ARTNR=GN666.7-30-M8-300-K},{PARTNUMBER=GN 666.7-30-M8-300-K},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 666.7},{D1=30},{D3=M8},{L1=300},{L2=300},{D4=20},{H=60},{L3=365},{L4=15},{T=15},{FORM=K},{WEIGHT=0.7000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 666.7 - Stainless Steel-Tubular handles, Mounting from operators side, Type K with Plastic cover cap
Bill of material
Edelstahl-Rohrgriff GN666.7-30-M8-300-K
ARTNR
GN666.7-30-M8-300-K
GN666.7-30-M8-300-K
D1
30
mm
D3
Thread
M8
L2
300
300
mm
D4
20
mm
H
60
mm
L3
365
365
mm
L4
15
mm
WEIGHT
Weight
0.7000
0.7000
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES